Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ρυθμιζόμενη προστασία υπέρτασης- με ενσωματωμένη προστασίαSPD - για μονάδα καταναλωσης - T2 - Imax 12 kA/πόλος - 3P+N αριστερά

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA Legrand

Ρυθμιζόμενη προστασία υπέρτασης- με ενσωματωμένη προστασίαSPD - για μονάδα καταναλωσης - T2 - Imax 12 kA/πόλος - 3P+N αριστερά

ΚΩΔ. 003953 EAN. 3245060039530

Ρυθμιζόμενη προστασία υπέρτασης- με ενσωματωμένη προστασίαSPD - για μονάδα καταναλωσης - T2 - Imax 12 kA/πόλος - 3P+N αριστερά

Εγγύηση 2 χρόνια
367,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT Yes
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 4
Nominal discharge surge current In (8/20) 10 kA
Nominal voltage AC 400 V
Max. continuous voltage AC 275 V
Voltage protection level 1.2 kV
Voltage protection level L-N 1 kV
Integrated backup fuse Yes
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 4 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 25 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 16 mm²
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE00362AC 02.pdf pdf (0.45 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
F00359EN_04.pdf pdf (0.52 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
003953.dwg dwg (0.18 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705325 (0.71 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες