![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030291_pw_94875.jpg)
ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία για DLPlus mini-κανάλι 75x20mm Λευκό
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία για DLPlus mini-κανάλι 75x20mm Λευκό
ΚΩΔ. 030301
EAN.
3245060303013
Επιτρέπει τη διασταύρωση σε εσωτερική γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή του κόψιμου της μήτρας στο μίνι κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
7,15 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 75 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ