![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030253-LEGRAND-1000.jpg)
ρυθμιζόμενη επίπεδη γωνία για DLPlus mini-κανάλι 32x12,50mm Λευκό
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
ρυθμιζόμενη επίπεδη γωνία για DLPlus mini-κανάλι 32x12,50mm Λευκό
ΚΩΔ. 030253
EAN.
3245060302535
Επιτρέπει τη διασταύρωση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή της καμπυλότητας στο κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
3,32 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Type of fastening | Snap on |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 32 mm |
Height | 12.5 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ