![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-751990A-WEB-R-3D.jpg)
Ρυθμιστής universal 3 καλωδίων, με ουδέτερο, 150W Valena Life alum.
VALENA LIFE
Legrand
Ρυθμιστής universal 3 καλωδίων, με ουδέτερο, 150W Valena Life alum.
ΚΩΔ. 751990A
EAN.
3414972447966
Αυτός ο γενικός ροοστάτης φωτός υποστηρίζει όλους τους λαμπτήρες τύπου "Dimmable" της αγοράς, LED, αλογόνου κ.λπ. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια φωτεινή ατμόσφαιρα μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.
Εγγύηση 2 χρόνια
117,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
---|---|
Method of operation | Push button |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
App control via Bluetooth | No |
Dimming phase cut-on | Yes |
Dimming phase cut-off | Yes |
Serial dimmer | No |
Type of load | Universal and LED Retrofit |
Substation input | Yes |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Min. brightness controllable | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 110-240 V |
---|---|
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 110-240 V |
Nominal power resistive load | 0-150 W |
Nominal power inductive load | 0-150 VA |
Nominal power capacitive load | 0-150 VA |
Max. switching power LED | 150 W |
Power consumption | 0.7 W |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Device width | 75 mm |
Device height | 75 mm |
Device depth | 46 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | 5-35 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Voltage type | AC |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ