![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416687-LEGRAND-1000.jpg)
RTX3 65 Ρελέ θερμικής προστασίας 22-32Α, κλάση 10Α
RTX3
Legrand
RTX3 65 Ρελέ θερμικής προστασίας 22-32Α, κλάση 10Α
ΚΩΔ. 416687
EAN.
3414970406354
Ρελέ θερμικής προστασίας RTX3 65 22-32A κλάσης 10A για προστασία κινητήρων 3 ph από υπερφόρτιση, μεγάλους χρόνους εκκίνησης, παύση.
Εγγύηση 2 χρόνια
74,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Adjustable current range | 22-32 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ