Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

RTX3 40 Ρελέ θερμικής προστασίας 9-13Α διαφορικό, κλάση 10Α

RTX3 Legrand

RTX3 40 Ρελέ θερμικής προστασίας 9-13Α διαφορικό, κλάση 10Α

ΚΩΔ. 416652 EAN. 3414970405739

Ρελέ θερμικής προστασίας RTX3 40 9-13A κλάσης 10A για προστασία κινητήρων 3 ph από υπερφόρτιση, μεγάλους χρόνους εκκίνησης, παύση.

Εγγύηση 2 χρόνια
45,13 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Adjustable current range 9-13 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
416640.dwg dwg (0.15 Mo)