RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 5 8 S/FTP LSZH γαλάζιο, 2m
LCS3
Legrand
RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 5 8 S/FTP LSZH γαλάζιο, 2m
ΚΩΔ. 033703
EAN.
3414970981684
Το καλώδιο μικτονόμης 8 S/FTP RJ45 χρησιμοποιείται σε ένα πίνακα για τη σύνδεση μιας πριζών RJ45 patchpanel σε μία ενεργή συσκευή (διακόπτες, διακομιστές).
Εγγύηση 2 χρόνια
62,24 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cable type | S/FTP |
---|---|
Category | 8 |
Length | 2 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | None |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Other |
Fire retardant version | Yes |
---|---|
Cable construction | 1x4 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Cable nature for connection | Flexible |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ