Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ - 4 επαφές NΟ με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων

CX³ Legrand

Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ - 4 επαφές NΟ με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων

ΚΩΔ. 412535 EAN. 3245064125352

4 Κανονικά ανοιχτές επαφές. Επιτρέπει τον έλεγχο ενεργοβόρων φορτίων όπως θέρμανση, φωτισμός, αντλία πισίνας

Εγγύηση 2 χρόνια
40,20 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated operating voltage 400-400 V
Rated operation current 25 A
Rated excitation voltage 195-253 V
Voltage type (operating voltage) AC
Voltage type (excitation voltage) AC
Number of contacts as normally open contact 4
Number of contacts as normally closed contact 0
Max. incandescent lamp load 3000 W
Max. load fluorescent lamp 2100 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) 2200 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 1000 VA
Slider for hand switch Yes
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 35.6 mm
Height 94.9 mm
Depth 67.3 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01332EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
412535.dwg dwg (0.13 Mo)
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40029913 (0.36 Mo)
PEP
LGRP-2015-303-v1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Πιστοποιητικό