![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346210-BTICINO-1000.jpg)
Ρελέ για σύστημα 2 καλωδίων, για ενεργοποίηση του φωτισμού, άνοιγμα κλειδαριάς, ή έλεγχο άλλων λειτουργιών. Τοποθ.σε ράγα, 2 στοιχεία
ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΤ
Bticino
Ρελέ για σύστημα 2 καλωδίων, για ενεργοποίηση του φωτισμού, άνοιγμα κλειδαριάς, ή έλεγχο άλλων λειτουργιών. Τοποθ.σε ράγα, 2 στοιχεία
ΚΩΔ. 346210
EAN.
8005543520970
Γενικό Ρελέ για σύστημα 2 καλωδίων, για την ενεργοποίηση του φωτισμού, το άνοιγμα κλειδαριάς, ή τον έλεγχο άλλων λειτουργιών. και παρέχει επανάληψη κλήσης χρησιμοποιώντας κουδούνια. Η συσκευή πρέπει να διαμορφωθεί.
Εγγύηση 2 χρόνια
164,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Control module |
---|---|
Installation technique | Other |
Width | 36 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
Number of call buttons | 2 |
Colour | Grey |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ