Ρελέ ελέγχου θερμοκρασίας 2 εξόδων 0-10V, για έλεγχο αναλογικών ηλεκτροβάνων 0-10V
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ ελέγχου θερμοκρασίας 2 εξόδων 0-10V, για έλεγχο αναλογικών ηλεκτροβάνων 0-10V
ΚΩΔ. F430V10
EAN.
8005543505304
Ρελέ ελέγχου θερμοκρασίας 2 εξόδων 0-10V Ρελέ 2 εξόδων 0-10V για έλεγχο αναλογικών ηλεκτροβάνων 0-10V Σύνδεση σε BUS / SCS 2 στοιχεία ράγας
Εγγύηση 2 χρόνια
213,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Suitable for C-load | No |
---|---|
Max. number of switching contacts | 0.001 |
Rated current | 0.001 A |
Rated operating voltage | 0-10 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Thermal comfort management |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ