![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F418U2-BTICINO-3000.jpg)
Ρελέ ελέγχου ρύθμισης φωτισμού για φορτία dimmable LEDs & CFL, πυράκτωσης, ιωδίνης με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ ελέγχου ρύθμισης φωτισμού για φορτία dimmable LEDs & CFL, πυράκτωσης, ιωδίνης με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή
ΚΩΔ. F418U2
EAN.
8005543534991
Ρελέ ελέγχου ρύθμισης φωτισμού για dimmable LEDs & CFL 4 στοιχεία Συνδιάζονται με τα φορτία και με τους μηχανισμούς ελέγχου Κατάλληλο για ρύθμιση dimmable LEDs και οικπνομικών λαμπτήρων φθορισμού(CFL)
Εγγύηση 2 χρόνια
220,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Control module |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 4 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 4 |
Output power | 0-300 W |
Type of load | Universal |
Max. control current | 200 mA |
Voltage | 100-240 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ