![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/BT-F401-WEB-R.jpg)
Ρελέ Ελέγχου Ρολών/Περσίδων για 1 Μοτέρ, 2 στοιχεία ράγας, έλεγχος σε μοτέρ 2 κατευθύνσεων ή σε βηματικό μοτέρ για περσίδες.
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ Ελέγχου Ρολών/Περσίδων για 1 Μοτέρ, 2 στοιχεία ράγας, έλεγχος σε μοτέρ 2 κατευθύνσεων ή σε βηματικό μοτέρ για περσίδες.
ΚΩΔ. F401
EAN.
8005543469699
Ρελέ Ελέγχου Ρολών/Περσίδων για 1 Μοτέρ, 2 στοιχεία ράγας, έλεγχος σε μοτέρ 2 κατευθύνσεων ή σε βηματικό μοτέρ για περσίδες, σχεδιάστηκε για χρήση με τις συσκευές ελέγχου LN4660M2, για τη διαχείριση τω ρολών.
Εγγύηση 2 χρόνια
173,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 3 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9011 |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Min. depth of built-in installation box | 55 mm |
---|---|
Width | 36 mm |
Height | 105 mm |
Depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 0-0 Hz |
Standby consumption | 5 mA |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Addressable | Yes |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Product use function | Shutter management |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ