![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F411_4-WEB-R.jpg)
Ρελέ ελέγχου πολλαπλών εφαρμογών 4 εξόδων - Για μονά, διπλά και συνδυασμένα φορτία.
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ ελέγχου πολλαπλών εφαρμογών 4 εξόδων - Για μονά, διπλά και συνδυασμένα φορτία.
ΚΩΔ. F411/4
EAN.
8012199425061
Ρελέ ελέγχου πολλαπλών εφαρμογών 4 εξόδων-Για μονά, διπλά και συνδυασμένα φορτία. Ωμικό φορτίο 6Α και 2Α για λαμπτήρα πυράκτωσης, 500W για μειωτήρες κινητήρα, 2 cos 0,5 για σιδηρομαγνητικούς μετασχηματιστές και 70W για λαμπτήρες φθορισμού
Εγγύηση 2 χρόνια
161,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 460 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 18-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ