![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F411U2-BTICINO-3000.jpg)
Ρελέ ελέγχου πολλαπλών εφαρμογών 2 Εξόδων με LED,CFL, λαμπτήρων φθορισμού με μηχανικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή.
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ ελέγχου πολλαπλών εφαρμογών 2 Εξόδων με LED,CFL, λαμπτήρων φθορισμού με μηχανικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή.
ΚΩΔ. F411U2
EAN.
8005543533871
Ρελέ ελέγχου πολλαπλών εφαρμογών 2 Εξόδων με LED,CFL λαμπτήρων φθορισμού με μηχανικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή.Κάθε κανάλι έχει τη δυνατότητα αντοχής και διακοπής έως το πολύ 10A. Η συσκευή ενσωματώνει τη λειτουργία Μηδενική διέλευση.
Εγγύηση 2 χρόνια
129,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 1000 W |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated operating voltage | 27-27 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ