Ρελέ ελέγχου μιας επαφής .
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ ελέγχου μιας επαφής .
ΚΩΔ. 3476
EAN.
8012199653129
Ρελέ ελέγχου σε κουτί 1 ΝΟ επαφή: 2 Α ωμικο φορτίο ή πυρακτώσεως και 2 Α cos; 0,5 για σιδηρομαγνητικούς μετασχηματιστές – είσοδος κατάλληλη για ένα μπουτόν NO.
Εγγύηση 2 χρόνια
83,07 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Wall duct |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 1 |
Suitable for C-load | No |
---|---|
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 230-230 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Control & command systems |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ