![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/BM/BT-BMSW1005-WEB-F.jpg)
Ρελέ ελέγχου φωτισμού ON/OFF με χειροκίνητη λειτουργία - 8 ΝΟ επαφές 16Α - 10 στοιχεία
MyHOME
Bticino
Ρελέ ελέγχου φωτισμού ON/OFF με χειροκίνητη λειτουργία - 8 ΝΟ επαφές 16Α - 10 στοιχεία
ΚΩΔ. BMSW1005
EAN.
8005543485484
Ρελέ ελέγχου φωτισμού ON/OFF με χειροκίνητη λειτουργία- 8 ΝΟ επαφές 16Α τροφοδοσία 230V - 10 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
425,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 10 |
Local operation/hand operation | Yes |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 3500 W |
Max. number of switching contacts | 8 |
Rated operating voltage | 100-240 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ