Ρελέ ελέγχου φορτίου, με αισθητήρα μέτρησης κατανάλωσης, στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ ελέγχου φορτίου, με αισθητήρα μέτρησης κατανάλωσης, στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο
ΚΩΔ. F522
EAN.
8005543404300
Μηχανισμός 16Α με μέτρηση κατανάλωσης Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της προτεραιότητας ενός κυκλώματος κατά τη λειτουργία απόρριψης σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου
Εγγύηση 2 χρόνια
270,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ