Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ρελέ διαρροής DX3 με Θερμομαγνητική Προστασία Συνδυασμός διακόπτη διαρροής και αυτόματης ασφάλειας.

DX3 Legrand

Ρελέ διαρροής DX3 με Θερμομαγνητική Προστασία Συνδυασμός διακόπτη διαρροής και αυτόματης ασφάλειας.

ΚΩΔ. 411083 EAN. 3414970351920

Μονοπολικός + Ν 230 V~ Τύπος: A Ευαισθησία: 300 mA Ονομαστική ένταση : 16 A Καμπύλη: C Μέγεθος : 2 στοιχεία των 17,5 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
209,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 16 A
Rated fault current 0.3 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-16 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-10 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
411002.dwg dwg (0.18 Mo)
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40040196 (0.28 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό