![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411092-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C10- 6000A HPI 30MA
DX3
Legrand
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C10- 6000A HPI 30MA
ΚΩΔ. 411092
EAN.
3245064110921
Μονοπολικός + Ν 230 V~ Τύπος: F ( πρώην Hpi ). Ευαισθησία: 30 mA. Ονομαστική ένταση : 10 A. Καμπύλη: C. Μέγεθος : 2 στοιχεία των 17,5 mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
210,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles (total) | 2 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 10 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | F |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 3 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
---|---|
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ