![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411235-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 -4P-20A-30MA. Με Ενσωματωμένη ΑυτόματηΑσφάλεια
DX3
Legrand
Ρελέ διαρροής DX3 -4P-20A-30MA. Με Ενσωματωμένη ΑυτόματηΑσφάλεια
ΚΩΔ. 411235
EAN.
3245064112352
Διακόπτες Διαρροής DX 3 - Τετραπολικοί Τύπου Α. Ευαισθησία : 30 mA. Oνομαστική Ένταση : 20 Α. Αρ.στοιχείων : 4 στοιχείων.
Εγγύηση 2 χρόνια
284,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles (total) | 4 |
---|---|
Number of protected poles | 4 |
Rated voltage | 400 V |
Rated current | 20 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | A |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | C |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002274
(0.34 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ