Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

RCBO DX3 6000A 4P 32A καμπύλη C AC 30mA

DX3 Legrand

RCBO DX3 6000A 4P 32A καμπύλη C AC 30mA

ΚΩΔ. 411189 EAN. 3245064111898

Προστατεύει τις εγκαταστάσεις καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Προστατεύει τα άτομα από άμεσες και έμμεσες επαφές και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προστατεύει έναντι κινδύνων πυρκαγιάς λόγω ενός επίμονου ρεύματος σφάλματος γείωσης.

Εγγύηση 2 χρόνια
267,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 32 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type AC
Current limiting class 1
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Πιστοποιητικό
PEP
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002274 (0.34 Mo)