![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411185-LEGRAND-1000.jpg)
RCBO DX3 6000A 4P 10A καμπύλη C AC 30mA
DX3
Legrand
RCBO DX3 6000A 4P 10A καμπύλη C AC 30mA
ΚΩΔ. 411185
EAN.
3245064111850
Προστατεύει τις εγκαταστάσεις καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Προστατεύει τα άτομα από άμεσες και έμμεσες επαφές και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προστατεύει έναντι κινδύνων πυρκαγιάς λόγω ενός επίμονου ρεύματος σφάλματος γείωσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
267,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles (total) | 4 |
---|---|
Number of protected poles | 4 |
Rated voltage | 400 V |
Rated current | 10 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | AC |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
---|---|
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002274
(0.34 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ