![](https://media.legrandwebfactory.com/gr-media/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ 3 θέσεων με κεντρκό σημείο- 250V~ - 32A - 1 στοιχείου
CX³
Legrand
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ 3 θέσεων με κεντρκό σημείο- 250V~ - 32A - 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412902
EAN.
3414970531674
Διακόπτης μεταγωγής που χρησιμοποιείται για την αλλαγή της παροχής από ένα κύκλωμα σε άλλο κύκλωμα. Μια κεντραρισμένη θέση της λαβής επιτρέπει την παροχή κανενός από τα κυκλώματα.
Εγγύηση 2 χρόνια
17,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Switching function | Two-way switch |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of poles | 2 |
Rated current | 32 A |
Rated voltage | 250 V |
Min. rated voltage | 230 V |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 0.384 kA |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | No |
Colour calotte | Other |
Lamp type | Other |
Lamp socket | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.7 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 76 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ