![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412904-LEGRAND-1000.jpg)
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ 2 θέσεων NO + NC - 250V~ - 32A - 1 στοιχείου
CX³
Legrand
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ 2 θέσεων NO + NC - 250V~ - 32A - 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412904
EAN.
3414970531346
Διακόπτης μεταγωγής που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία εναλλακτικά του ενός ή του άλλου κυκλώματος.
Εγγύηση 2 χρόνια
27,97 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Switching function | Two-way switch |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of poles | 2 |
Rated current | 32 A |
Rated voltage | 250 V |
Min. rated voltage | 230 V |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 0.384 kA |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | No |
Colour calotte | Other |
Lamp type | Other |
Lamp socket | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.7 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 76 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ