![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-604022-WEB-R.jpg)
Ραγοδιακόπτης μεταγωγικοί 3 θέσεων (Ι-Ο-ΙΙ)-4P- 40A
LEXIC
Legrand
Ραγοδιακόπτης μεταγωγικοί 3 θέσεων (Ι-Ο-ΙΙ)-4P- 40A
ΚΩΔ. 604022
EAN.
3245066140223
Ραγοδιακόπτης τετραπολικός μεταγωγικός με ονομαστική ένταση : 40 A. Μέγεθος: 4 στοιχεία των 17,5mm. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1 Ικανότητα διακοπής AC 22 A, σύμφωνα με IEC 60947-3
Εγγύηση 2 χρόνια
87,54 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Switching function | Two-way switch |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 4 |
Number of contacts as normally closed contact | 4 |
Number of contacts as change-over contact | 4 |
Number of poles | 4 |
Rated current | 40 A |
Rated voltage | 400 V |
Min. rated voltage | 380 V |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 0.384 kA |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | No |
Colour calotte | Other |
Lamp type | Other |
Lamp socket | Other |
Width in number of modular spacings | 4 |
---|---|
Built-in depth | 46 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 71.2 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 76 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ