![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406406-LEGRAND-1000.jpg)
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS με ένδειξη 1 πόλου 32A
DX3
Legrand
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS με ένδειξη 1 πόλου 32A
ΚΩΔ. 406406
EAN.
3245064064064
Διακόπτης απομόνωσης για έλεγχο και απομόνωση της εγκατάστασης. Με φωτεινή ένδειξη για εμφάνιση όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
Εγγύηση 2 χρόνια
17,23 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | No |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 250 V |
Rated permanent current Iu | 32 A |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 4500 kA |
Number of poles | 1 |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
---|---|
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting 4-hole | No |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Type of control element | Toggle |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF 623880A
(0.16 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40036737
(0.26 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40036761
(1.23 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF208_1036
(0.53 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-CB FR 623880C
(0.23 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_718527
(0.41 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ