![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020206-LEGRAND.jpg)
Ράγες στήριξης αλουμινίου για XL³ 400
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Ράγες στήριξης αλουμινίου για XL³ 400
ΚΩΔ. 020206
EAN.
3245060202064
XL³ 400 Ράγες,Πλάτες Στήριξης και Μετώπες -Ράγα στήριξης για XL³ 400 Ράγα στήριξης αλουμινίου για DPX³ και DPX-IS 250
Εγγύηση 2 χρόνια
26,95 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | G-rail |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.3 mm |
---|---|
Length | 433.5 mm |
Height | 61.2 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγός συντήρησης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ