![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020201-LEGRAND-1000.jpg)
Ράγα μίας θέσεως για XL3 400- για μηχανισμούς και Vistop μλεχρι 160Α
XL³ 400
Legrand
Ράγα μίας θέσεως για XL3 400- για μηχανισμούς και Vistop μλεχρι 160Α
ΚΩΔ. 020201
EAN.
3245060202019
Μονάδες που αποτελούνται απο συμμετρικές ράγες και 2 βραχίονες. Δέχονται τον οδηγό διέλευσης καλωδιων αρ. Κατ 0 200 94 για μηχανισμούς και Vistop συσκευές μέχρι 160Α.
Εγγύηση 2 χρόνια
21,65 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 600 mm |
Height | 35 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ