![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037388_pw_94952.jpg)
Ράβδος χαλκού με τρύπες 12 x 4 mm - max 160A- μήκος 990 mm
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Ράβδος χαλκού με τρύπες 12 x 4 mm - max 160A- μήκος 990 mm
ΚΩΔ. 037389
EAN.
3245060373894
Ράβδος χαλκού με τρύπες διατομή 12 x 4 mm - max 160A- μήκος 990 m
Εγγύηση 2 χρόνια
29,03 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 990 mm |
Width | 4 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ