![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037410-WEB-R.jpg)
Ράβδος χαλκού - εύκαμπτη - διατομή 13 x 3 mm - 160 έως 200 A - μήκος 2 m
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Ράβδος χαλκού - εύκαμπτη - διατομή 13 x 3 mm - 160 έως 200 A - μήκος 2 m
ΚΩΔ. 037410
EAN.
3245060374105
Ράβδος χαλκού - εύκαμπτη - διατομή 13 x 3 mm - 160 έως 200 A - μήκος 2 m
Εγγύηση 2 χρόνια
102,60 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 2000 mm |
Width | 3 mm |
Height | 13 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ