Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 63 x 5 mm - 700 έως 800 A - μήκος 1750 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Legrand

Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 63 x 5 mm - 700 έως 800 A - μήκος 1750 mm

ΚΩΔ. 037441 EAN. 3245060374419

Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 63 x 5 mm - 700 έως 800 A - μήκος 1750 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
321,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated current In 700 A
Model Flat
Length 1750 mm
Width 5 mm
Height 63 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου