![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037434-LEGRAND-1000.jpg)
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 18 x 4 mm - 200 έως 245 A - μήκος 990 mm
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 18 x 4 mm - 200 έως 245 A - μήκος 990 mm
ΚΩΔ. 037434
EAN.
3245060374341
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 18 x 4 mm - 200 έως 245 A - μήκος 990 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
60,74 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 200 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 990 mm |
Width | 4 mm |
Height | 18 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ