![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037446-LEGRAND-1000.jpg)
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 100 x 5 mm - 1050 έως 1250 A - μήκος 1750 mm
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 100 x 5 mm - 1050 έως 1250 A - μήκος 1750 mm
ΚΩΔ. 037446
EAN.
3245060374464
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 100 x 5 mm - 1050 έως 1250 A - μήκος 1750 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
790,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 1050 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1750 mm |
Width | 5 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ