![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412722-WEB-R.jpg)
Ψηφιακός χρονοδιακοπτης ημερήσιος/ εβδομαδιαίος με λειτουργία bluetooth. 2 εξόδων on/off και προγραμματισμός.Με εφεδρεία 5 έτη
Digital time switch
Legrand
Ψηφιακός χρονοδιακοπτης ημερήσιος/ εβδομαδιαίος με λειτουργία bluetooth. 2 εξόδων on/off και προγραμματισμός.Με εφεδρεία 5 έτη
ΚΩΔ. 412722
EAN.
3414971676756
Ψηφιακός χρονοδιακοπτης ημερήσιος/ εβδομαδιαίος με λειτουργία bluetooth. 2 εξόδων on/off και προγραμματισμός.Μπορεί να προγραμματιστεί είτε από τον μηχανισμό, είτε μέσω της εφαρμογής Legrand time switch.Με εφεδρεία 5 έτη
Εγγύηση 2 χρόνια
201,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 2 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-60 Hz |
Autonomy in years | 5 |
Accuracy per day | 0.1 s |
Text guidance in display | Yes |
External programming | Yes |
With memory card | No |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | Yes |
Annual program | No |
Holiday program | Yes |
Impulse program | No |
Cycle program | Yes |
Astro program | No |
Random program | Yes |
Hour meter | Yes |
Mains synchronous | Yes |
Quartz controlled | Yes |
Radio-controlled | No |
Radio-controlled (DCF77) | No |
GPS (global positioning system) | No |
Contact type | Change-over contact (NO/NC) |
Shortest switching time channel 1 | 0.01666 min |
Shortest switching time channel 2 | 0.01666 min |
Number of memory locations | 56 |
Automatic switching summer-/winter time | Yes |
Suitable for manual operation | Yes |
---|---|
External pushbutton input | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Width | 35.6 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Storage temperature | -20-60 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 1.5-4.0 mm² |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | Yes |
Operating method | Bluetooth |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Control & command systems |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ