Ψηφιακό αμπεροβολτόμετρο ράγας - 0A έως 8000A και 0V έως 500V - 230V~ - 50Hz έως 60Hz - 4 στοιχείων
LEXIC
Legrand
Ψηφιακό αμπεροβολτόμετρο ράγας - 0A έως 8000A και 0V έως 500V - 230V~ - 50Hz έως 60Hz - 4 στοιχείων
ΚΩΔ. 004663
EAN.
3245060046637
Ψηφιακό αμπεροβολτόμετρο 0-8000A μέσω μετασχηματιστή ρεύματος 5 A. Λειτουργία βολτόμετρου 0-500V με απευθείας σύνδεση.
Εγγύηση 2 χρόνια
175,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal end value of the scale | 5 A |
---|---|
Measuring range | 0-8000 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ