Πρόσθετος πόλος ουδετέρου για διακόπτες φορτίου, στήριξης σε ράγα, F1, 40A
DSX SD 63
Legrand
Πρόσθετος πόλος ουδετέρου για διακόπτες φορτίου, στήριξης σε ράγα, F1, 40A
ΚΩΔ. 424205
EAN.
3414971978980
Πρόσθετος πόλος ουδετέρου για διακόπτες φορτίου, στήριξης σε ράγα, F1, 40A. Μπορούν να στηριχθούν στην αριστερή ή στη δεξιά μεριά ενός τριπολικού διακόπτη φορτίου
Εγγύηση 2 χρόνια
12,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | 4th pole |
---|---|
Width | 17.5 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 67.2 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ