![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028815-LEGRAND-1000.jpg)
Πρόσθετη βοηθητική επαφή για DMX³ 2500 και 4000
DΜX³
Legrand
Πρόσθετη βοηθητική επαφή για DMX³ 2500 και 4000
ΚΩΔ. 028815
EAN.
3245060288150
Βοηθητικά εξαρτήματα για DMX³ 2500 και 4000. Πρόσθετη βοηθητική επαφή κατάλληλη για χρήση με μηχανισμούς DMX³ 2500 και 4000
Εγγύηση 2 χρόνια
43,29 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 16 A |
---|---|
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Mounting method | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ