![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039477_pw_93953.jpg)
Προστατευτικό κάλυμμα 3 κλεμμών ισχύος Viking™ 3 , 46MM
VIKING
Legrand
Προστατευτικό κάλυμμα 3 κλεμμών ισχύος Viking™ 3 , 46MM
ΚΩΔ. 039486
EAN.
3245060394868
Προστατευτικό κάλυμμα για κλέμμες ισχύος Viking™ 3 Για 3 κλέμμες ισχύος πλάτους 46 mm ή για 4 κλέμμες ισχύος πλάτους 34mm Τοποθετείται στα μονωτικά χωρίσματα
Εγγύηση 2 χρόνια
11,79 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Other |
Thickness | 1.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ