![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031708-LEGRAND-1000.jpg)
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031613 ή 031621, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 20mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031613 ή 031621, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 20mm
ΚΩΔ. 031708
EAN.
3245060317089
Επιτρέπει τη στερέωση πλαισίων Mosaic παράλληλα με τα μίνι κανάλια DLPlus
Εγγύηση 2 χρόνια
7,93 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ