Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Προγραμματιζόμενος χονοδιακόπτης με ψηφιακή οθόνη 24V~ - ετήσιου προγράμματος. -2 εξόδων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ Legrand

Προγραμματιζόμενος χονοδιακόπτης με ψηφιακή οθόνη 24V~ - ετήσιου προγράμματος. -2 εξόδων

ΚΩΔ. 412630 EAN. 3245064126304

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης ράγας για πίνακα διανομής

Εγγύηση 2 χρόνια
201,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method DIN rail
Number of channels 2
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in years 5
Accuracy per day 0.1 s
Text guidance in display Yes
External programming Yes
With memory card No
60 min program No
24 h program Yes
Weekly program Yes
Annual program Yes
Holiday program No
Impulse program No
Cycle program Yes
Astro program Yes
Random program Yes
Hour meter Yes
Mains synchronous Yes
Quartz controlled Yes
Radio-controlled No
Radio-controlled (DCF77) No
GPS (global positioning system) No
Contact type Change-over contact (NO/NC)
Shortest switching time channel 1 0.01666 min
Number of memory locations 84
Automatic switching summer-/winter time Yes
Suitable for manual operation Yes
External pushbutton input No
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Width 35.6 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
292573GB-03.pdf pdf (3.13 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
412722.dwg dwg (0.11 Mo)