![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375003-WEB-R.jpg)
Προγραμματιστής καρτών και κλειδιών για πρόσβαση στο κτίριο
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Προγραμματιστής καρτών και κλειδιών για πρόσβαση στο κτίριο
ΚΩΔ. 375003
EAN.
8005543691113
Ο προγραμματισμός και η συσχέτιση των κλειδιών για τους ενοίκους απαιτεί την χρήση λογισμικού παραμετροποίησης.
Εγγύηση 2 χρόνια
75,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
---|---|
Transparent | No |
With bus connection | Yes |
Width | 81 mm |
Height | 27 mm |
Depth | 110 mm |
Operating / setting temperature | -10-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ