![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375004-WEB-R.jpg)
Προγραμματιστής δαχτυλικών αποτυπωμάτων για πρόσβαση στο κτίριο
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Προγραμματιστής δαχτυλικών αποτυπωμάτων για πρόσβαση στο κτίριο
ΚΩΔ. 375004
EAN.
8005543696927
H καταγραφή και η συσχέτιση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων απαιτεί την χρήση λογισμικού παραμετροποίησης.
Εγγύηση 2 χρόνια
270,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
Transparent | No |
With bus connection | Yes |
---|---|
Width | 47 mm |
Height | 38 mm |
Depth | 90 mm |
Operating / setting temperature | -10-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ