![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753057-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζες Τηλεόρασης - Καλωδίωση σε Αστέρα - Πρίζα TV-SAΤ Valena In'Matic
VALENA LIFE
Legrand
Πρίζες Τηλεόρασης - Καλωδίωση σε Αστέρα - Πρίζα TV-SAΤ Valena In'Matic
ΚΩΔ. 753057
EAN.
3414970452146
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Tηλεόρασης Καλωδίωση σε Αστέρα - Πρίζα TV
Εγγύηση 2 χρόνια
26,03 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 74.6 mm |
Device height | 74.6 mm |
Device depth | 27.2 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ