![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078731-WEB-R.jpg)
Πρίζες τηλεφώνου μηχανισμοί Mosaic™-RJ11 - 4 επαφών - 2 στοιχεία - λευκό
MOSAIC
Legrand
Πρίζες τηλεφώνου μηχανισμοί Mosaic™-RJ11 - 4 επαφών - 2 στοιχεία - λευκό
ΚΩΔ. 078731
EAN.
3245060787318
Πρίζες τηλεφώνου μηχανισμοί Mosaic™- Πρίζα τηλεφώνου -Πρίζες τηλεφώνου RJ 11 και RJ 12
Εγγύηση 2 χρόνια
18,29 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Type of connector | Other |
Category | 3 |
Connection type | Other |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
---|---|
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Number of modules (module system) | 2 |
Built-in depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ