![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078730-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζες τηλεφώνου μηχανισμοί Mosaic™-RJ11 - 4 επαφών - 1 στοιχείου - λευκό
MOSAIC
Legrand
Πρίζες τηλεφώνου μηχανισμοί Mosaic™-RJ11 - 4 επαφών - 1 στοιχείου - λευκό
ΚΩΔ. 078730
EAN.
3245060787301
Πρίζες τηλεφώνου μηχανισμοί Mosaic™- Πρίζα τηλεφώνου RJ 11 -Πρίζα τηλεφώνου RJ 11 και RJ 12 -Με κονέκτορα με ακροδέκτη 1/4 στροφής για γρήγορη στήριξη - Λευκό - RJ 11, 4 επαφών -1 στοιχείο
Εγγύηση 2 χρόνια
14,51 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Type of connector | Other |
Category | 3 |
Connection type | Other |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ