![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753055-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα TV + RJ 45 UTP κατ.6 - Kαλωδίωση σε Αστέρα
VALENA LIFE
Legrand
Πρίζα TV + RJ 45 UTP κατ.6 - Kαλωδίωση σε Αστέρα
ΚΩΔ. 753055
EAN.
3414970451453
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Tηλεόρασης Πρίζα TV + RJ 45
Εγγύηση 2 χρόνια
44,37 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Colour | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Device width | 74.6 mm |
Device height | 74.6 mm |
Device depth | 27.2 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ