![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079296-WEB-R.jpg)
Πρίζα TV Mosaic - TV/R/SAT - 2 στοιχεία - aluminium
MOSAIC
Legrand
Πρίζα TV Mosaic - TV/R/SAT - 2 στοιχεία - aluminium
ΚΩΔ. 079296
EAN.
3245060792961
Πρίζες τηλεόρασης μηχανισμοί Mosaic™ - TV: αρσενικός κονέκτορας (Ø9.5 mm) - 5-68 / 120-862 MHz - R: θηλυκός κονέκτορας (Ø9.5 mm) - 87.5-108 MHz - SAT: "τύπου F" κονέκτορας - 950-2400 MHz - Aluminium
Εγγύηση 2 χρόνια
43,03 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | Yes |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
---|---|
Colour | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ