![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086040-WEB-R.jpg)
Πρίζα TV επίτοιχης τοποθέτησης - 0-2400 MHz
OTEO
Legrand
Πρίζα TV επίτοιχης τοποθέτησης - 0-2400 MHz
ΚΩΔ. 086040
EAN.
3245060860400
Εξαρτήματα επίτοιχης τοποθέτησης
Εγγύηση 2 χρόνια
17,52 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Surface mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Type of fastening | Mounting with screw |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
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
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 35 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ