Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πρίζα τηλεφώνου RJ 11 Valena In'Matic

VALENA LIFE Legrand

Πρίζα τηλεφώνου RJ 11 Valena In'Matic

ΚΩΔ. 753038 EAN. 3414970464842

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - πρίζες δεδομένων, οπτικών ινών and πρίζες τηλεφώνου Πρίζες Τηλεφώνου - Γρήγορη σύνδεση με κονέκτορα 1/4 στροφής. - Δυνατότητα Tap-off - Διπλή πρίζα RJ 12

Εγγύηση 2 χρόνια
16,28 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Surface mounting No
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Screwing
Assembly arrangement Basic element
Type of connector Other
Category 3
Connection type Other
Shielded housing No
Separate earthing connection Yes
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Mechanical coding No
Colour coding No
Built-in depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07422AB.pdf pdf (0.84 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02114EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου