Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πρίζα τερματική TV-R-SAT Valena In'Matic

VALENA LIFE Legrand

Πρίζα τερματική TV-R-SAT Valena In'Matic

ΚΩΔ. 753064 EAN. 3414970452108

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Tηλεόρασης Πρίζες Τερματικές - TV Κονέκτορας αρσενικός (Ø9.5 mm): 5‑68/120‑862 MHz - R Κονέκτορας θηλυκός (Ø9.5 mm): 87.5‑108 MHz - Κονέκτορας τύπου F για SAT: 950‑2400 MHz

Εγγύηση 2 χρόνια
35,55 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model End socket
Type of socket outlet TV/RD/SAT
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Tap loss at 860 MHz 10 dB
Tap loss at 2150 MHz 10 dB
Number of outlets 3
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Colour Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 74.6 mm
Device height 74.6 mm
Device depth 27.2 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02112EN-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE07425CD.pdf pdf (1.84 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου